![KS2000 | Konfigurationssoftware](https://multimedia.beckhoff.com/media/ks2000__web_preview.png)
Die Konfigurationssoftware KS2000 ermöglicht die Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung der Beckhoff Busklemmen und der Feldbus-Box-Module. Die Verbindung zwischen den Feldbuskomponenten und dem PC wird über das mitgelieferte serielle oder USB-Anschlusskabel oder via Netzwerk über TCP/IP hergestellt. Die Konfigurationssoftware KS2000 für die verschiedenen Windows-Betriebssysteme mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, die komfortables Arbeiten ermöglicht.
Parametrierung
Die KS2000 bietet auf einfache Art den Zugriff auf die Parameter einer Feldbusstation. Für sämtliche Buskoppler und alle intelligenten Busklemmen sowie Feldbus-Box-Module stehen spezifische High-Level-Dialoge zur Verfügung, mit deren Hilfe die Einstellungen leicht modifiziert werden können. Alternativ können die Feldbuskomponenten durch den direkten Zugriff auf die internen Register parametriert werden.
Inbetriebnahme
Die KS2000 erlaubt den Zugriff auf die Prozessabbilder der Feldbuskomponenten. So kann per Monitoring das Ein- und Ausgangsabbild der Busklemmen beobachtet werden. Der Zugriff auf einzelne Signalkanäle wird zusätzlich mit einer Scope-Funktionalität unterstützt, die z. B. die Durchführung eines Verdrahtungstestes ermöglicht.
Die KS2000-Dienste stehen, neben der seriellen Verbindung, auch über den Feldbus (z. B. PROFIBUS, Lightbus, Ethernet) per ADS zur Verfügung. So kann die KS2000 per Ethernet auch auf Busklemmen des Ethernet-Controllers BC9000 oder auf Busklemmen der Embedded-PCs der Serie CX zugreifen.
Die Einstellungen einer kompletten Station können gespeichert und bei Bedarf auf der Steuerung wiederhergestellt werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Bestellangaben | Beschreibung |
---|---|
KS2000(-0000) | KS2000-Software für Buskoppler/Controller, RS232-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z2 im Lieferumfang enthalten |
KS2000-0001 | KS2000-Software für Feldbus Box, RS232-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z3 im Lieferumfang enthalten |
KS2000-0010 | KS2000-Software für Buskoppler/Controller, USB-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z2-USB im Lieferumfang enthalten |
KS2000-0011 | KS2000-Software für Feldbus Box, USB-Schnittstelle, passendes Kabel KS2000-Z3-USB im Lieferumfang enthalten |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen