![ZS2020-2820 | Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS2020-2820 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Schraubanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG16 (1,5 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 6,0 - 12,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2020-2820 | Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gerade, Buchse, 5-polig, 0,5…1,5 mm², Ø6…12 mm |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen