LösenAnheftenSchließen

SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SCT0121-0025 | Wickel-Stromwandler, 25 A AC, Genauigkeitsklasse 0,5

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

SPS 2019: SCT - Stromwandler für die Energiemessung

Verteilte Leistungsmessung und SCT-Stromwandler

Um die Leistungsübertragung zu gewährleisten, benötigen Stromwandler mit sinkenden primären Nennströmen ein entsprechend großes Messkernvolumen. Die Abmessungen von Standard-Stromwandlern würden auf Grundlage dieses physikalischen Prinzips schnell an ihre Grenzen stoßen. Die Wickel-Stromwandler SCT0xxx mit galvanischer Trennung sind speziell für diese niedrigen primären Nennströme ausgelegt und kommen bei entsprechenden Applikationen zum Einsatz.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenSCT0121-0025
Genauigkeitsklasse0,5
Primärstrom25 A AC
Sekundärstrom1 A
Bemessungsleistung2,5 VA
Max. Durchmesser RundleiterPrimärleiter zum Anklemmen
Baugröße1
Abmessungen (B x H x T)70 mm x 88,5 mm x 45 mm
Zulassungen/KennzeichnungenCE, EAC
Zubehör
ZB8201-0010Schnappbefestigung für SCT0xxx
ZB8202-0010Plombierplatte für SCT0xxx

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen