![IP2002-Bxxx | Feldbus Box, 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/ip2002-bxxx__web_preview.png)
Der Digital-Ausgang IP2002-Bxxx schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die acht Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und zeigen ihren Signalzustand über Leuchtdioden an. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Ausgänge sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IP2002-B310 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IP2002-B318 | PROFIBUS | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IP2002-B510 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2002-B518 | CANopen | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IP2002-B520 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IP2002-B528 | DeviceNet | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen