![EP4314-1002 | EtherCAT Box, 2-Kanal-Analog-Eingang + 2-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±20 mA, 16 Bit, single-ended, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep4314-1002__web_preview.png)
Die EtherCAT Box EP4314-1002 verfügt über zwei analoge Eingänge, zwei analoge Ausgänge und zwei digitale Eingänge, die einzeln parametriert werden können, sodass sie entweder Signale im Bereich von ±10 oder ±20 mA verarbeiten bzw. erzeugen. Die Auflösung der Stromsignale erfolgt mit 16 Bit.
Bei den Ausgängen wird der Ausgangsstrom mit einer Auflösung von 16 Bit (Default) galvanisch getrennt zur Prozessebene gespeist. Die zwei Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial mit der Versorgung 24 V DC. Auf einem M12 befinden sich je ein digitaler Typ-3-Eingang mit 10µs Eingangsfilterzeit und ein analoger Ein- und ein analoger Ausgang. Da digitaler Eingang sowie analoge Ein-/ Ausgänge gemeinsam auf jeweils einem M12 angeordnet sind, können komplexe Endgeräte mit einem Anschlusskabel angesteuert werden. Das erspart zusätzliche Kosten, Kabelkanäle als auch Verlegearbeiten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP4314-1002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 2 (single-ended) |
Anzahl Eingänge | 2 x analog (single-ended), 2 x digital |
Anschluss Ein-/Ausgänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Signaltyp | ±10 mA, ±20 mA, 0…20 mA, 4…20 mA, kanalweise parametrierbar |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Bürde | Ausgang: < 500 Ω |
Innenwiderstand | Eingang: 85 Ω typ. + Diodenspannung |
Auflösung | 16 Bit |
Wandlungszeit | Eingang: ~ 100 µs, Ausgang: ~ 40 µs |
Messfehler/Unsicherheit | Eingang: < 0,3 %, Ausgang: < 0,1 % (jeweils bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Aktorversorgung | aus Lastspannung UP |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Potenzialtrennung | 500 V |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Besondere Eigenschaften | Kombi-Modul, Strom je Kanal parametrierbar |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep31x2-0002__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen