Die EtherCAT Box EP1008-0022 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder. Je M12-Buchse steht ein digitaler Eingang zur Verfügung.
Die Sensoren werden aus der Steuerspannung US versorgt. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet, sie kann jedoch zur Weiterleitung optional angeschlossen werden und wird zum nächsten Teilnehmer durchgeleitet.
Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren.
Durch den Eingangsfilter von 3,0 ms, eignet sich die EP1008-0022 vorzugsweise für elektronische und mechanische Eingänge, die dadurch eine zusätzliche Entprellung des Signals erfahren.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EP1008-0022 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert, geschirmt |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Eingänge | 8 |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Distributed Clocks | – |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Stromaufnahme aus US | 120 mA |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | 1 Eingang je M12-Stecker |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 16 x M8, 8 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 60 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungslöcher Ø4,5 mm für M4 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen