![EPP5101-0011 | EtherCAT P-Box, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1 MHz, D-Sub](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp5101-0011__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP5101-0011 ist ein Interface zum direkten Anschluss von Inkremental-Encodern mit Differenzsignalen (RS422) oder TTL-Single-Ended-Signalen. Es können Eingangsfrequenzen bis zu 1 MHz ausgewertet werden. Zwei zusätzliche 24-V-Digital-Eingänge stehen zum Speichern, Sperren und Setzen des Zählerstandes zur Verfügung. Über den Statuseingang kann der Störmeldeausgang eines Encoders angeschlossen und ausgewertet werden. Die 5-V-Versorgung des Gebers erfolgt direkt über die D-Sub-Buchse der EPP5101-0011.
Besondere Eigenschaften:
- Zähler speichern, sperren und setzen
- integrierte Frequenz- und Periodenmessung
- optional als 5-V-Zähler einsetzbar
- Mikroinkremente-Funktionalität
- synchrones Einlesen des Positionswertes über Distributed Clocks
- Zeitstempel auf die letzte registrierte Inkrementalflanke
Zusätzlich ermöglicht die EPP5101-0011 die Messung einer Periode oder Frequenz mit einer Auflösung von 100 ns. Durch die optionale interpolierende Mikroinkremente-Funktionalität, kann die EPP5101-0011 bei dynamischen Achsen noch genauere Achspositionen liefern. Die hochpräzisen EtherCAT-Distributed-Clocks (DC) unterstützen das synchrone Einlesen des Geberwertes zusammen mit anderen Eingangsdaten im EtherCAT-System. Zusätzlich steht ein Zeitstempel für die letzte registrierte Inkrementalflanke zur Verfügung. Die Verwendung von Encoderprofilen erlaubt eine einfache und schnelle Verknüpfung der Prozessdaten zur Motion-Control-Anwendung.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP5101-0011 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Technik | Inkremental-Encoder-Interface, differenziell (RS422), single-ended (TTL), Zähler, Impulsgeber |
Encodertyp | Inkremental-Encoder |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anschluss Encoder/Sensor | D-Sub-Buchse, 15-polig |
Geberbetriebsspannung | 5 V DC/150 mA (aus US) |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Zähler | 32 oder 16 Bit, binär |
Grenzfrequenz | 4 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung), entspr. 1 MHz |
Quadraturdecoder | 4-fach-Auswertung |
Nullimpuls-Latch | 16/32 Bit |
Befehle | Lesen, Setzen, Aktivieren |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp51xx-0011__web_dimensions.png)