LösenAnheftenSchließen

BK1250 | Compact-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK1250 | Compact-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

BK1250 | Compact-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

Run-LED
E-Bus-Link/Act-LED
Error-LED
Buskoppler Spannungsversorgung
Powerkontakt
I/O-Run K-Bus
I/O-Error K-Bus
Powerkontakt
Powerkontakt
+24 V
0 V
+24 V
0 V
PE
BK1250 | Compact-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

BK1250 | Compact-Koppler zwischen EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

Der BK1250 ist ein Buskoppler im Klemmengehäuse zur gemischten Verwendung von EtherCAT-Klemmen und Standard-Busklemmen in einer Busstation. An einen BK1250 können bis zu 64 Busklemmen und eine Busendklemme angeschlossen werden. Die Zuordnung ins Prozessabbild des EtherCAT-Systems erfolgt automatisch. Über die K-Bus-Verlängerung können bis zu 255 Busklemmen angeschlossen werden.

 

Besondere Eigenschaften:

  • kompakte Bauform
  • gemischte Verwendung von EtherCAT-Klemmen und Busklemmen

 

Die System- und Feldversorgung, je 24 V DC, erfolgt direkt am BK1250. Aus der eingespeisten Systemspannung werden die angefügten Busklemmen mit dem benötigten Strom zur Kommunikation versorgt. Die Feldversorgung wird über die Powerkontakte mit bis zu 10 A an die einzelnen I/O-Komponenten weitergeleitet. Die Parametrierung der Busklemmen erfolgt über ADS durch die KS2000-Software. Wahlweise kann auch die Steuerung (SPS, IPC) die Konfiguration der Busklemmen über PLC-Funktionsbausteine durchführen.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBK1250
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus1024-Byte-Input und 1024-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale8.192 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale256 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000 oder EtherCAT (ADS)
ProtokollEtherCAT
Übertragungsraten100 MBit/s
Businterfaceüber E-Bus-Kontakte
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 200 mA max.
Einschaltstromca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus500 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Gewichtca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A