Die Economy-Frequenzumrichter AF1000 sind eine kosteneffiziente Baureihe für Basisaufgaben im Antriebsbereich. Das Einachsmodul AF1130-3xxx ist im höheren Leistungsbereich mit einer Nennausgangsleistung von 3 kW mit dreiphasiger Einspeisung von 3 x 208…480 V AC verfügbar.
Trotz der kompakten Abmessungen sind ein Netzteil für 24 V DC, Zwischenkreiskondensatoren und eine Ballastschaltung integriert. Die Steuerspannung erzeugt das Netzteil aus der Zwischenkreisspannung.
Zur Realisierung der antriebsintegrierten Sicherheitsfunktionen STO/SS1 unterstützen die Geräte optional TwinSAFE.
Die hocheffizienten Frequenzumrichter AF1000 sind über EtherCAT vollumfänglich in das TwinCAT-System integriert, sodass der gewohnte Komfort bei Inbetriebnahme, Betrieb und Diagnose gegeben ist.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Safety-Projekte können schnell und einfach mit dem TwinCAT 3 Safety Editor TE9000 erstellt werden. Als weitere Unterstützung steht auch der TwinSAFE Loader/User TE9200 zur Verfügung.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2025
Produktvarianten | Nennanschlussspannung | Anzahl Kanäle | Nennausgangsleistung (Kanal) | TwinSAFE sichere Antriebstechnik | Unterstützte Motortypen |
---|---|---|---|---|---|
AF1130-3000-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 3,0 kW | – | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
AF1130-3100-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 3,0 kW | STO/SS1 (FSoE) | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
AF1130-3200-0000 | 3 x 208…480 V AC | 1 | 3,0 kW | STO/SS1 (FSoE und I/O) | Synchron Servomotor , Asynchronmotor , Reluktanzmotor |
Produktinformationen
Technische Daten | AF1130-3100-0000 |
---|---|
Funktion | Frequenzumrichter mit STO/SS1 |
Kanäle | 1 |
Nennanschlussspannung | 3 x 208…480 V AC |
Zwischenkreisspannung | max. 848 V DC |
Nennausgangsleistung (Kanal) | 3,0 kW |
Spitzenausgangsleistung (Kanal) | 4,5 kW |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | CiA402 nach IEC 61800-7-201 (CoE) |
Realisierung STO | über FSoE |
Sichere Stoppfunktionen | Sicher abgeschaltetes Moment (STO), Sicherer Stopp 1 (SS1) |
Sicherheitsstandard | EN ISO 13849-1:2015 (Kat 4, PL e), EN 61508:2010 (SIL 3) und EN 62061:2005 + A1:2013/A2:2015 (SIL CL3) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C, bis +55 °C mit Leistungsreduzierung (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cULus (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | AF1xxx-3xxx |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Breite | 60 mm |
Abmessungen | AF1130-3100-0000 |
---|---|
Höhe | 204 mm |
Tiefe | 185 mm |
Breite | 60 mm |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen