TS650x, TS6506-0030 | TwinCAT PLC IEC 60870-5-101, -102, -103, -104 Master

Für die Fernwirkprotokolle der IEC 60870-5-101, -102, -103, -104 Master stehen SPS-Bibliotheken zur Master-Implementierung zur Verfügung. Die Anwendernormen -101 und -104 sind allgemeine Fernwirkprotokolle, die häufig in der Unterstationskommunikation, Tunnelautomatisierung, Bahntechnik, Kraftwerksautomatisierung, Windkraftanlagenkommunikation und in der Gebäudetechnik eingesetzt werden. Die Norm -102 dient speziell der Übertragung von Zählerständen elektrischer Energiemengen. Besondere Sicherungsmaßnahmen sorgen dafür, dass die Werte nicht verfälscht werden können. Das Protokoll -103 dient der Kommunikation mit digitalen Schutzgeräten, die das elektrische Energienetz vor Fehlerauswirkungen (z. B. Kurz- bzw. Erdschlüsse in einzelnen Netzteilen) schützt. Die Zusammenarbeit von Geräten verschiedener Hersteller ist durch eine Interoperabilitätsliste sichergestellt, die im Beckhoff Information System hinterlegt ist. Für die Kommunikation nutzen die Protokolle -101, -102 und -103 eine serielle Schnittstelle; das Protokoll -104 nutzt die TCP/IP-Schnittstelle.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS650x | TS6506-0030
BetriebssystemWindows 7, Windows 10, Windows CE
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT PLC
Bestellangaben
TS6500Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Mastern für IEC 60870-5-101
TS6502Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Mastern für IEC 60870-5-102
TS6504Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Mastern für IEC 60870-5-103
TS6506Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Mastern für IEC 60870-5-104
TS6506-0030Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur Realisierung von Mastern für IEC 60870-5-104 unter Windows CE

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen