TS5250 | TwinCAT CNC HSC

Die TwinCAT-CNC-Option Highspeed-Cutting (HSC) ersetzt das bisherige Spline-Interpolationspaket und erweitert dessen Möglichkeiten: Fräsbearbeitung von Freiformflächen, z. B. im Werkzeug- und Formenbau, werden – in Verbindung mit leistungsfähiger CNC-Funktionalität – noch schneller und genauer, bei deutlich verbesserter Oberflächengüte. Der Konflikt zwischen hoher Oberflächenqualität und Konturgenauigkeit sowie hoher Bearbeitungsgeschwindigkeit ist in dem HSC-Paket optimal gelöst. Der Anwender kann durch Parametereingaben oder Nutzung von höherwertigen Geometriefunktionen (Splines) das Bearbeitungsergebnis direkt an der CNC-Steuerung beeinflussen.

Das TwinCAT-CNC-HSC-Pack bietet hierfür folgende Optionen:

  • satzübergreifende Geschwindigkeits- und Beschleunigungsführung zur optimalen Ausnutzung der Achsdynamik und damit höhere Bahngeschwindigkeiten
  • hohe Oberflächengüte durch geglätteten Dynamikverlauf und entsprechende Reduktion von Schwingungsanregungen der Maschine
  • wirkungsvolle Kontrolle der vorgegebenen Konturtoleranzen
  • Bahnprogrammierung über Splines mit programmierbarem Spline-Typ (Akima-Spline, B-Spline) zur Reduktion der NC-Sätze bei Freiformflächen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenTS5250
BetriebssystemWindows 7, Windows 10
Min. TwinCAT-LevelTwinCAT CNC
Bestellangaben
TS5250satzübergreifende Geschwindigkeits- und Beschleunigungsführung zur optimalen Ausnutzung der Achsdynamik für höhere Bahngeschwindigkeiten, höchste Oberflächengüte durch geglätteten Dynamikverlauf, Kontrolle der vorgegebenen Konturtoleranzen

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen