![TF6771 | TwinCAT 3 IoT OCPP](https://multimedia.beckhoff.com/media/tf6771_ocpp__web_preview.png)
Auf Grundlage des WebSocket-Protokolls wird das IoT-Produktportfolio um das Open Charge Point Protocol (OCPP) erweitert. OCPP standardisiert die Kommunikation zwischen Ladestationen für Elektrofahrzeuge und den zugehörigen zentralen Management-Systemen (CSMS). Es werden aufgrund der Marktrelevanz die OCPP-Versionen 1.6 und 2.0.1 implementiert.
Mit dem OCPP-Produkt werden zwei Use-Cases adressiert. Im ersten Use-Case wird TwinCAT als Steuerung für eine Ladestation in Verbindung mit der neuen Klemme EL6761 eingesetzt und anschließend als OCPP-Client mit einem CSMS verbunden. Im zweiten Use-Case geht es dagegen um die Anbindung anderer Ladestationen über das OCPP-Protokoll. TwinCAT stellt in diesem Fall einen Teil des CSMS dar und sorgt beispielsweise für ein lokales Lastmanagement eines Ladesäulenparks. Auch in diesem Fall kann es vorkommen, dass TwinCAT parallel noch an ein entferntes CSMS angebunden wird, um unter anderem Authentifizierung oder Abrechnungsmechanismen umzusetzen.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Juli 2024
Produktinformationen
Technische Daten | TF6771 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/plattformen_1034x270_d.jpg)
Bestellangaben | |
---|---|
TF6771-0v20 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 20 (Economy) |
TF6771-0v30 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 30 (Economy Plus) |
TF6771-0v40 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF6771-0v50 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF6771-0v60 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF6771-0v70 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF6771-0v80 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF6771-0v81 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF6771-0v82 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF6771-0v83 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF6771-0v84 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF6771-0v90 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 90 (Other) |
TF6771-0v91 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF6771-0v92 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF6771-0v93 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF6771-0v94 | TwinCAT 3 IoT OCPP, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen