TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC ermöglicht eine direkte Kommunikation zwischen der SPS und der Robotersteuerung von Stäubli über eine gemeinsame Schnittstelle. Die Bewegungen des Roboters können direkt in der SPS programmiert und die Istwerte des Roboters in Echtzeit abgeglichen werden. TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC vereint SPS-Steuerung und Roboter auf einer Plattform und ermöglicht die Programmierung aus einem System heraus ohne Kenntnisse einer speziellen Roboterprogrammiersprache.
Kommunikation über EtherCAT
Die Kommunikation wird über EtherCAT realisiert. Hierzu tauschen TwinCAT als EtherCAT-Master und die Robotersteuerung von Stäubli als EtherCAT-Slave Daten aus.
Von TwinCAT werden über EtherCAT Verfahrkommandos zum Roboter übertragen. Durch diese effiziente und performante Kommunikation können aus der SPS sehr schnell Kommandos an den Roboter übertragen werden. Zudem hat der SPS-Programmierer jederzeit in Echtzeit Zugriff auf die Positionsdaten des Roboters. Zusätzlich können noch Verfahrprogramme, die sich auf der Robotersteuerung in einer Datenbank befinden, über dieses Interface aktiviert werden.
Downloadhinweis: Bitte nur lizenzieren, ist in der Installation von TwinCAT 3.1 – eXtended Automation Engineering (XAE) enthalten.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | TF5130 |
---|---|
Benötigte Lizenz | TC1200 |
Betriebssystem | Windows 7, Windows 10, Windows CE, TwinCAT/BSD |
CPU-Architektur | x86, x64 |
Bestellangaben | |
---|---|
TF5130-0v40 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 40 (Performance) |
TF5130-0v50 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 50 (Performance Plus) |
TF5130-0v60 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 60 (Mid Performance) |
TF5130-0v70 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 70 (High Performance) |
TF5130-0v80 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 80 (Very High Performance) |
TF5130-0v81 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 81 (Very High Performance) |
TF5130-0v82 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 82 (Very High Performance) |
TF5130-0v83 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 83 (Very High Performance) |
TF5130-0v84 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 84 (Very High Performance) |
TF5130-0v90 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 90 (Other) |
TF5130-0v91 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 91 (Other 5…8 Cores) |
TF5130-0v92 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 92 (Other 9…16 Cores) |
TF5130-0v93 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 93 (Other 17…32 Cores) |
TF5130-0v94 | TwinCAT 3 Robotics uniVAL PLC, Plattform-Level 94 (Other 33…64 Cores) |
Für Plattform-Level 90-94 empfehlen wir den Einsatz eines TwinCAT-3-Lizenzdongles.
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen