LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Fachpack 2024

Das Steuerungssystem für die Verpackungsindustrie: PC-based Control

Fachpack

Europäische Fachmesse für Verpackung, Technik und Prozesse

Automatisierungslösungen für nachhaltige Verpackungsprozesse

Mehr denn je heißt es für die Packaging-Branche, zukunftssichere Antworten auf existenzielle Herausforderungen zu geben: Wie ressourcen- und energiesparend immer mehr Produkte verpacken? Auf der Fachpack 2024 in Nürnberg zeigt Beckhoff vom 24. bis 26. September am Stand 354 in Halle 3C performante Lösungen, die Ihnen helfen, diese Herausforderungen zu meistern: TwinCAT MC3 als Motion Control der nächsten Generation kombiniert mit den vielfältigen Antriebssystemen, intelligenten Transportsystemen wie XPlanar und XTS mit NCT und der systemintegrierten Beckhoff Vision bildet das Rückgrat Ihrer nachhaltigen Verpackungsprozesse.

Sie denken darüber nach, die Schaltschränke komplett zu ersetzen, um Zeit beim Engineering und wertvollen Stellplatz an der Anlage zu sparen? Auch für eine schaltschranklose Automation hat Beckhoff mit dem modularen MX-System und dezentralen Antriebslösungen die passenden Antworten. Lernen Sie unser umfassendes Portfolio auf der Fachpack kennen und lassen Sie sich die Vorteile im Detail erklären. Sie werden sehen, PC-based Control passt perfekt zu Ihren Verpackungsmaschinen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3C, Stand 354!

Jetzt kostenloses Ticket reservieren. Ihr Ticket-Code: A518641

Intelligenter Produkttransport: XPlanar und XTS

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden
  • freischwebende Planarmover in mehreren Größen und Gewichtsklassen

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose Energie- und synchrone Echtzeitdatenübertragung auf XTS-Mover
  • Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation

Mehr erfahren

Motion Control der nächsten Generation: TwinCAT MC3

  • keine feste Limitierung der Achsanzahl
  • synchronisierte Bewegungen beliebiger Achsen und Achsverbünde über alle CPU-Cores (Multicore)
  • verschiedene Achszykluszeiten auf einem Core konfigurierbar (Multi-Tasking)
  • interoperabel mit TwinCAT NC2

Mehr erfahren

Transparente und rückverfolgbare Prozesse: TwinCAT 3 HMI Audit Trail

  • chronologische und rückverfolgbare Aufzeichnung aller Benutzerinteraktionen und Events
  • konform zu FDA 21 CFR Part 11, GMP und GAMP
  • elektronische Signaturen mit erneuter Authentifizierung und Kommentierung durch den Bediener
  • erweiterte Benutzerverwaltung (Passwortregeln, Passwortgültigkeit)
  • verschiedene Exportfunktionen (PDF, JSON, HTML, CSV)

Mehr erfahren

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung: TwinCAT Runtime for Linux®

  • TwinCAT Runtime für die stabile Echtzeitsteuerung auf Linux®-Basis
  • Modularisierung von Maschinen- und anderen Steuerungsanwendungen
  • Unterstützung von Container-Technologien wie Docker®, Podman oder LXC
  • individuelle Ausführung mehrerer TwinCAT Runtimes auf einem Industrie-PC
  • Hardwarekonsolidierung durch verbesserte Ausnutzung der Rechenkapazität

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive‑, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
24.09.2024 – 26.09.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 3C, Stand 354
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.fachpack.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com