LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Beckhoff auf der Anuga FoodTec 2024

Nachhaltige Lebensmittelproduktion mit PC-based Control

Anuga FoodTec

Automatisierungslösungen für nachhaltige Lebensmittelproduktion

Mehr denn je heißt es für Produzenten von Nahrungsmitteln, zukunftssichere Antworten auf existenzielle Herausforderungen zu geben: Wie lassen sich in der Lebensmittelproduktion eine nachhaltige Wertschöpfungskette und ressourcenschonende Prozesse realisieren?

Auf der Anuga Foodtec 2024 in Köln zeigt Beckhoff vom 19. bis 22. März, wie PC-based Control und andere innovative Automatisierungstechnologien Sie dabei unterstützen: Intelligente Transportsysteme wie XPlanar und XTS kombiniert mit unserem systemintegrierten Vision-System und performanten Antriebs- und Steuerungslösungen bilden das Rückgrat effizienter Maschinen und Produktionsprozesse. Und mit dem MX-System für eine schaltschranklose Automatisierung reduzieren Sie nicht nur den Footprint Ihrer Maschinen; Sie sparen auch beim Engineering und der Montage viel Zeit. Lernen Sie unser Portfolio auf der Anuga FoodTec kennen. Sie werden sehen, unsere Lösungen passen perfekt zu Ihren Prozessen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 7.1 Stand C018/D019!

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Motion Control der nächsten Generation: TwinCAT MC3

  • keine feste Limitierung der Achsanzahl
  • synchronisierte Bewegungen beliebiger Achsen und Achsverbünde über alle CPU-Cores (Multicore)
  • verschiedene Achszykluszeiten auf einem Core konfigurierbar (Multi-Tasking)
  • interoperabel mit TwinCAT NC2

Mehr erfahren

Intelligenter Produkttransport: XPlanar und XTS

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden
  • freischwebende Planarmover in mehreren Größen und Gewichtsklassen

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose Energie- und synchrone Echtzeitdatenübertragung auf XTS-Mover
  • Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation

Mehr erfahren

Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert: Beckhoff Vision

  • Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
  • vollständiges Vision-System für einen direkten Einstieg
  • einzigartige Vorteile bei der Installation durch EtherCAT P für Kommunikation und Energie
  • offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Köln, Deutschland
Datum:
19.03.2024 – 22.03.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 7.1, Stand C018/D019
Öffnungszeiten:
Dienstag – Donnerstag: 09:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.anugafoodtec.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com