LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

Messtechnikklemmen zur Spannungserfassung an Batterien und Generatoren

Millivolt-Messung auf Hochspannungsniveau

Die Hochvolt-Spannungsmessung ist beispielsweise im Bereich der Elektromobilität ein wichtiges Thema. Die mit einem Messbereich bis zu ±1.200 V hierfür sehr gut geeignete EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205 von Beckhoff wird nun durch die beiden neuen Klemmen ELM3002-0305 und ELM3002-0405 ergänzt, die zur Strombestimmung einen mV-Spannungabfall z. B. an Shunt-Widerständern messen können.

Mit den neuen ELM3002-0305/0405 steht eine genaue mV-Messung auf hohem Spannungsniveau bis 1.000 V zur Verfügung. Es werden sieben Spannungsmessbereiche von ±5 V bis ±60 mV unterstützt, geeignet für Einzelzellenmessung und Shunts. Beide EtherCAT-Messtechnikklemmen bieten einen Spannungsbereich von ±2,5 und ±5 V, 24-Bit-Auflösung und 50 kSps pro Kanal sowie ±200 ppm Genauigkeit. Die Version -0305 verfügt über zwei galvanisch getrennte Analogeingangs-Kanäle zur mV-Messung in zwei verschiedenen Stromzweigen. Mit Version -0405 kann hingegen über Kanal 1 die Spannung im Bereich bis ±1.200 V und über Kanal 2 der mV-Spannungsabfall über den Shunt-Widerstand gemessen werden.

Frau Viktoria Zuberbühler

Frau Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/