Die neuen Leitungen von Beckhoff eignen sich dank Reduzierung des Außendurchmessers um fast 15 Prozent für eine komfortable Installation in engen Bauräumen.
Das Beckhoff OCT-Motorleitungsportfolio wird durch die beiden Leitungen ZK4500-8002-xxxx und ZK4800-8002-xxxx erweitert. Sie sind als schlanke Einkabellösung für den hohen Nennspannungsbereich von bis zu 480 V DC einsetzbar. Durch einen minimalen Biegeradius von nur 40 mm eignen sie sich besonders für verwinkelte Bauräume und enge Kabelführungspassagen und können so optimal für eine feste Verlegung z. B. innerhalb eines Schaltschrankes verwendet werden.
Die PVC-Mischung der Motorleitungen basiert auf den bereits bekannten Leitungen mit PVC-Außenmantel, die für größere OCT-Antriebseinheiten verwendet wurde. Die beiden schlanken Kabellösungen sind für die Servomotoren AM8000, sowie für die Servoverstärker AX5000 und für das Multiachs-Servosystem AX8000 verfügbar. Die kapazitätsarme Konstruktion der neuen PVC-Motorleitung ermöglicht lange Leitungslängen zwischen Servoverstärker und Antrieb. Die Leitungen sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die Maximallänge beträgt 25 m. Für Distanzen bis zu 100 m und der Installation in dynamischen Applikationen, wie z. B. Schleppketten, stehen weiterhin unsere Standardvarianten ZK4500-8022-xxxx und ZK4800-8022-xxxx zur Verfügung.