03.06.2021

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 für die direkte Maschinenintegration

Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 für die direkte Maschinenintegration

Mit dem Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015 vereint Beckhoff sein umfassendes Know-how in den Bereichen IPC und IP-65/67-Komponenten. Ergebnis ist ein vollständig in Schutzart IP65 ausgeführter Industrie-PC für die direkte Montage an der Maschine oder Anlage. Damit steht ein dezentral installierbares Edge Device mit hoher Multicore-Rechenleistung zur Verfügung. In seiner Funktion als kompletter Steuerungsrechner reduziert das Gerät zudem den erforderlichen Schaltschrankplatz und vereinfacht das Maschinendesign sowie nachträgliche Anlagenerweiterungen.

Weitere Informationen zu diesem Video

C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine

C7015 | IP65-Industrie-PC für die direkte Integration an die Maschine

Bringt Multicore direkt an die Maschine Dem aktuellen Trend folgend, eignet sich diese platzsparende und beliebig zu montierende IP65-Industrie-PC-Hardware bestens zur Realisierung moderner Industrie-4.0-Konzepte. Vielfältige On-Board-Schnittstellen ermöglichen die Vernetzung von Maschinen- oder Anlagenteilen in die Cloud oder andere Netzwerke. Der integrierte EtherCAT P-Anschluss bietet darüber hinaus ungeahnte Möglichkeiten zum direkten Aktor-/Sensor-Anschluss über IP67-geschützte EtherCAT P-Box-Module. Auch komplexe Diagnose- oder Condition-Monitoring-Aufgaben lassen sich so dezentral lösen.

C7015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0020 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65

C7015-0030 | Ultra-Kompakt-Industrie-PC in IP65