Entdecken Sie in diesem Video unsere Palette an Neuheiten, wie beispiesweise die EtherCAT-Klemme EL6689. Die Synchronisationsklemme für Distributed Clock kann dank direkter Anbindung an das Global Navigation Satellite System (GNSS) präzise Informationen wie Position, Geschwindigkeit und Richtung ausgeben. Oder die IP67-EtherCAT-Box EP3751-0260, welche Beschleunigungssensor und Gyroskop kombiniert.
Weitere Informationen zu diesem Video
![EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop](https://multimedia.beckhoff.com/media/ep3751-0260__web_preview.png)
EP3751-0260 | EtherCAT Box, 1-Kanal, 1 x 3-Achs-Beschleunigungssensor, 1 x 3-Achs-Gyroskop
Die EtherCAT Box EP3751-0260 verfügt über einen internen 6-Achs-MEMS-Sensor um Bewegungen zu messen. Die Box kombiniert einen 3-Achs-Beschleunigungssensor und 3-Achs-Gyroskopsensor auf kleinster Baugröße, um sowohl Beschleunigungen als auch Drehbewegungen aufzunehmen.
![EL6689 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, GNSS, Empfänger](https://multimedia.beckhoff.com/media/el6689__web_preview.png)
EL6689 | EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, GNSS, Empfänger
Die EtherCAT-Klemme EL6689 ist eine Synchronisationsklemme für Distributed Clock via direkte Anbindung an das Global Navigation Satellite System (GNSS). Über einen Antennen-(SMA)-Anschluss lässt sich eine entsprechende Antenne direkt an die Klemme anschließen. Alle aktiven GNSS werden unterstützt: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Somit lassen sich getrennte Systeme weltweit bis auf 100 ns synchron halten, was viele Vorteile bietet, z. B. für verteilte Weltraumbeobachtungssysteme oder verteilte Messsysteme zur Überwachung von Versorgungsnetzen.