24.10.2019

Motek 2019: Beckhoff Messe-TV

Motek: Beckhoff Messe-TV

Integration von Motion, Robotik und Vision auf einer Steuerungsplattform.

Weitere Informationen zu diesem Video

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

XPlanar | Planarmotorantriebssystem

Multi-Mover-2D-Produktbewegung mit bis zu sechs Freiheitsgraden – schwebend, kontaktlos und intelligent!

XTS | Linearer Produkttransport

XTS | Linearer Produkttransport

Das eXtended Transport System ermöglicht als intelligentes Transportsystem flexible Bewegungsprofile und neuartige Maschinenkonzepte.

TF7xxx | Vision

TF7xxx | Vision

TwinCAT 3 Vision Functions

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

CX7000 | Embedded-PC mit Arm® Cortex®-M7 Prozessor

Der Embedded-PC CX7000 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7000 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Der CX7000 besitzt kein Feldbusinterface.

CX7080 | Embedded-PC für RS232/RS485

CX7080 | Embedded-PC für RS232/RS485

Der Embedded-PC CX7080 verfügt über einen Arm® Cortex®-M7 Singlecore-Prozessor mit 480 MHz. Die Grundausstattung des CX7080 umfasst einen Einschub für eine MicroSD-Karte und eine Ethernet-Schnittstelle. Als Besonderheit verfügt die CX7000-Baureihe über acht integrierte Multifunktionseingänge und vier integrierte Multifunktionsausgänge. Zusätzlich besitzt der CX7080 zwei serielle Schnittstellen, eine mit RS232- und eine mit RS485-Physik. Die beiden seriellen Schnittstellen befinden sich auf der D-Sub-Buchse.

Montage- und Handhabungstechnik

Montage- und Handhabungstechnik

PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff optimiert die gesamte Prozesskette: von der Handhabung über die Fertigung und Montage bis zum Prüfen und Handling.