Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx in Edelstahlausführung sind Steuer- und Bediengeräte, die den strengeren Hygieneanforderungen vor allem in der Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsbranche entsprechen. Wodurch sich die in Schutzart IP65 ausgeführten Control Panels außerdem auszeichnen, präsentieren wir im Video.
Weitere Informationen zu diesem Video
![CP39xx-1400-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp3916-1400-0010__web_main_preview.png)
CP39xx-1400-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link
Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx in Edelstahlausführung sind Steuer- und Bediengeräte, die den strengeren Hygieneanforderungen vor allem in der Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsbranche entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Control Panels zeichnen sich durch ein optimales Gehäusedesign mit minimierten Spaltmaßen aus.
![CP39xx-1401-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp3916-1401-0010__web_main_preview.png)
CP39xx-1401-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link
Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx in Edelstahlausführung sind Steuer- und Bediengeräte, die den strengeren Hygieneanforderungen vor allem in der Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsbranche entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Control Panels zeichnen sich durch ein optimales Gehäusedesign mit minimierten Spaltmaßen aus.
![CP39xx-1414-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp3916-1401-0010__web_main_preview.png)
CP39xx-1414-0010 | Edelstahl-Multitouch-Control-Panel mit CP-Link 4 – The One Cable Display Link
Die Control Panels der Serie CP39xx-14xx in Edelstahlausführung sind Steuer- und Bediengeräte, die den strengeren Hygieneanforderungen vor allem in der Pharma-, Lebensmittel- und Verpackungsbranche entsprechen. Die in Schutzart IP65 ausgeführten Control Panels zeichnen sich durch ein optimales Gehäusedesign mit minimierten Spaltmaßen aus.
![Verpackungsmaschinen](/media/pictures/tiles/branches/verpackungsmaschinen/packaging_title.jpg)
Verpackungsmaschinen
PC-based Control erhöht die Produktivität und Flexibilität von Verpackungsmaschinen signifikant und senkt den Ressourcenverbrauch.