LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

22.04.2024

Hans Beckhoff im Interview

"Wir bleiben unserem Motto treu, jedes Jahr unser Portfolio evolutionär weiterzuentwickeln und alle fünf bis sieben Jahre eine revolutionär neue Technologie vorzustellen“, beschreibt Hans Beckhoff. In diesem Video sprechen wir mit dem Unternehmensgründer und geschäftsführenden Inhaber über die Arbeitsweise des Vertriebes von den Anfängen bis heute und über neue Innovationen für die Automation.

Weitere Informationen zu diesem Video

TwinCAT Core Boost

TwinCAT Core Boost

Enormer Leistungssprung durch Prozessorkerne im Turbo-Modus – TwinCAT Core Boost für mehr Rechenperformance in Echtzeit

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux®-basierte Echtzeitsteuerung mit TwinCAT

Linux® Distribution von Beckhoff als Basis für neuartige Runtime

EL307x, EL4x7x | Analoge Multi-I/Os

EL307x, EL4x7x | Analoge Multi-I/Os

Multifunktional und leistungsstark mit 16 Bit und bis zu 8 Kanälen für alle Norm-Signale zwischen ±10 V und ±20 mA.

AM8300 | Servomotoren mit Wasserkühlung Neu

AM8300 | Servomotoren mit Wasserkühlung

Die AM8300-Servomotoren eignen sich aufgrund der integrierten Wasserkühlung für Anwendungen mit extremen Anforderungen an Leistungsfähigkeit und Dynamik.

APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm

APS4244-1x00-0000 | XPlanar-Kachel, 320 mm x 320 mm

Die XPlanar-Kachel APS4244 misst 320 mm x 320 mm und ist damit ideal geeignet für den 2-Wege-Betrieb von APM43x0-Movern (155 mm Breite). APS4244 kann beliebig mit APS4224 oder APS4242 kombiniert werden. Ein minimaler Platzbedarf für entsprechende XPlanar-Systeme ist gewährleistet.

MX-System

MX-System

Unser MX-System bündelt alle technologischen Innovationen der Automatisierungstechnik in einem IP67-fähigen Baukasten.