Mit der Embedded-PC-Serie CX5600 erweitert Beckhoff das Portfolio an AMD-Ryzen™-Geräten um zwei neue kompakte Multicore-Embedded-PCs mit herausragender Rechenleistung und Echtzeitfähigkeit.
Weitere Informationen zu diesem Video
![Embedded-PC-Serie CX5600](/media/pictures/tiles/products/ipc/cx5630.png)
Embedded-PC-Serie CX5600
Die Embedded-PCs der Serie CX5600 verfügen über eine AMD-Ryzen™-CPU mit 2 Kernen.
![CX5620 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx5620__web_preview.png)
CX5620 | CPU-Grundmodul
Der CX5620 ist ein Embedded-PC auf Basis des AMD-Ryzen™-Prozessors R1102G mit 1,2 GHz (dual-core) und 4 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, 1,0-GBit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Als Speichermedium kommt eine industrietaugliche M.2-SSD (SATA) zum Einsatz, die noch schnellere Lese- und Schreibzugriffe und großvolumiges Datenhandling ermöglicht. Die M.2-SSD befindet sich leicht zugänglich hinter einer Klappe, um im Servicefall einen schnellen Hardwaretausch auch vor Ort zu ermöglichen.
![CX5630 | CPU-Grundmodul](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx5630__web_preview.png)
CX5630 | CPU-Grundmodul
Der CX5630 ist ein Embedded-PC auf Basis des AMD-Ryzen™-Prozessors R1505G mit 2,0 GHz (dual-core) und 8 GB DDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige, 1,0-GBit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.0- und eine DVI-D-Schnittstelle zur Verfügung. Als Speichermedium kommt eine industrietaugliche M.2-SSD (SATA) zum Einsatz, die noch schnellere Lese- und Schreibzugriffe und großvolumiges Datenhandling ermöglicht. Die M.2-SSD befindet sich leicht zugänglich hinter einer Klappe, um im Servicefall einen schnellen Hardwaretausch auch vor Ort zu ermöglichen.