Die neue Embedded-PC-Serie CX5300 von Beckhoff nutzt die Intel-Atom®-Prozessoren der x6-Reihe (Elkhart Lake) und bietet damit bis zu 60 % mehr Rechenleistung als die bewährte Baureihe CX5200. Weitere Anwendungsvorteile ergeben sich durch den modernen DisplayPort zur HMI-Anbindung sowie das UPS-OCT-fähige Netzteil und die kapazitive 1-Sekunden-USV.
Weitere Informationen zu diesem Video
![Embedded-PC-Serie CX5300](/media/pictures/tiles/products/ipc/cx5330.png)
Embedded-PC-Serie CX5300
Die Embedded-PCs der Serie CX5300 ergänzen die CX5200-Baureihe um deutlich leistungsfähigere Prozessoren der Intel-Atom®-x6-Serie.
![CX5340 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx5340__web_preview.png)
CX5340 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor
Der CX5340 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x6425RE mit 1,9 GHz (quad-core) und 8 GB LPDDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.1- und eine DisplayPort-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite kann ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtanzahl der ansteckbaren Module auf eins begrenzt ist, können z. B. zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder vier weitere USB-Schnittstellen bzw. ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5340 zeichnet sich durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eine eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, insgesamt einem niedrigen Leistungsverbrauch sowie Lüfterlosigkeit aus.
![CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor](https://multimedia.beckhoff.com/media/cx5330__web_preview.png)
CX5330 | Embedded-PC mit Intel-Atom®-Prozessor
Der CX5330 ist ein Embedded-PC auf Basis des Intel-Atom®-Prozessors x6214RE mit 1,4 GHz (dual-core) und 4 GB LPDDR4-RAM. Es stehen in der Basisausstattung zwei unabhängige Gigabit-fähige Ethernet-Schnittstellen sowie vier USB-3.1- und eine DisplayPort-Schnittstelle zur Verfügung. Die ab Werk bestückbare Optionsschnittstelle sowie die I/O-Ebene, die wahlweise aus E-Bus- oder K-Busklemmen bestehen kann, schaffen eine Vielzahl weiterer Anschlussmöglichkeiten oder Gateway-Funktionen. Über den hochpoligen Anschluss auf der linken Geräteseite kann ein System- oder Feldbusmodul der CX2000-Familie angesteckt werden. Obwohl die Gesamtanzahl der ansteckbaren Module auf eins begrenzt ist, können z. B. zwei weitere Gigabit-Ethernet- oder vier weitere USB-Schnittstellen bzw. ein weiteres Feldbusinterface realisiert werden. Der CX5330 zeichnet sich durch ein intern galvanisch getrenntes Netzteil, eine eingebaute kapazitive 1-Sekunden-USV, insgesamt einem niedrigen Leistungsverbrauch sowie Lüfterlosigkeit aus.