01.12.2022

Control Panel und Panel-PCs der Economy-Klasse

Lernen Sie unser umfassendes Portfolio für kostensensitive Applikationen kennen; bestehend aus Panel-PCs und Control Panel in verschiedenen Leistungsklassen, Optionen und Displaygrößen.

Weitere Informationen zu diesem Video

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900, CP6906 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Die Economy-Control-Panels CP6906 und CP6900 ergänzen die Industrie-PC-Einstiegsklasse um zwei Einbau-Control-Panels mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Die Panels sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks konzipiert und verfügen über ein 7-Zoll- bzw. 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. In Kombination mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich ein preiswertes PC-/Panel-System. Die Control Panels werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels vom PC um bis zu 50 m.

CP6906-0001-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6906-0001-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Das Economy-Control-Panel CP6906 ergänzt die IPC-Einstiegsklasse um ein Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Das Panel ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und verfügt über ein 7-Zoll-Touchscreen-Display. Ideal kombiniert mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich so ein preiswertes PC-/Panel-System. Das CP6906 wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC entfernt. Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Control Panels um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.

CP6900-0001-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

CP6900-0001-0010 | Economy-Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss

Das Economy-Control-Panel CP6900 ergänzt die IPC-Einstiegsklasse um ein Einbau-Control-Panel mit DVI/USB-Extended-Anschluss. Das Panel ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und verfügt über ein 10,1-Zoll-Touchscreen-Display. Ideal kombiniert mit den kompakten Embedded-PCs der CX-Baureihe oder den Industrie-PCs vom Typ C6xxx ergibt sich so ein preiswertes PC-/Panel-System. Das CP6900 wird mit einem 24-V-Netzteil geliefert. Die integrierte DVI/USB-Extended-Technologie ermöglicht das Absetzen des Panels bis zu 50 m vom PC entfernt. Die optionalen Tastererweiterungen C9900-G07x ergänzen die Control Panels um einen Not-Halt und drei Leuchtmeldetaster.

CP6600, CP6606 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP6600, CP6606 | Economy-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs CP6606 und CP6600 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und im Maschinen- oder Anlagenbau vielfältig einsetzbar – zum Beispiel als eigenständige Steuerung mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows Embedded Compact 7 oder als Remote-Desktop-Display. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6606-0001-0020 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6600-0001-0020 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6600-0001-0020 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700, CP6706 | Economy-Einbau-Panel-PC

CP6700, CP6706 | Economy-Einbau-Panel-PC

Die Einbau-Panel-PCs CP6706 und CP6700 sind für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses konzipiert und stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise. Sie sind mit zwei verschiedenen Touchscreen-Displays mit 7 oder 10,1 Zoll Bildschirmdiagonale erhältlich.

CP6700-0001-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700-0001-0070 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700-0001-0060 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700-0001-0060 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700-0001-0050 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6700-0001-0050 | 10,1-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0070 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0070 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0060 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0060 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC

CP6706-0001-0050 | 7-Zoll-Economy-Panel-PC