22.05.2023

C6675-00x0: Schaltschrank Industrie-PC

Der C6675 ist eine perfekte Symbiose der Eigenschaften eines Schaltschrank-Industrie-Servers C6670 und eines Schaltschrank-Industrie-PCs C6650. Zusammen mit einem Beckhoff Control Panel ergibt sich eine ideale Kombination für eine leistungsstarke Steuerungsplattform im Maschinen- und Anlagenbau mit der Automatisierungssoftware TwinCAT.

Weitere Informationen zu diesem Video

C6675 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6675 | Schaltschrank-Industrie-PC

Der Industrie-PC C6675 ist mit Komponenten der höchsten Leistungsklasse ausgestattet, mit Intel® Celeron®, Pentium® oder Core™ i3/i5/i7/i9 der neuesten Generation auf einem ATX-Motherboard. Das übernommene Gehäuse- und Kühlkonzept vom C6670 ermöglicht darüber hinaus u. a. den Einsatz einer GPU-Accelerator-Karte. Für Steckkarten voller Baulänge stehen in Summe 300 Watt zur Verfügung. Applikationen im Bereich des maschinellen Lernens oder Vision können so im industriellen Umfeld realisiert werden.

C6675-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6675-0060 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6675-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC

C6675-0070 | Schaltschrank-Industrie-PC