ZS4000-2103 | EMV-Leistungskupplung (Servicephase)

EMV-Leistungskupplung (Stecker), itec®, 9-polig, für Servomotor AM3100 mit Kabelschwanz (Gegenstück zur Motorleitung ZK4704-0411-xxxx)

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenZS4000-2103
Baugrößeitec® (Serie 915)
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)Power: 3+PE, Signal: 5
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel7,5 - 10,5 mm
BestellangabenZS4000-20xx | Stecker
ZS4000-2103EMV-Leistungskupplung (Stecker), itec®, 9-polig, für Servomotor AM3100 mit Kabelschwanz (Gegenstück zur Motorleitung ZK4704-0411-xxxx)

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen