ZK4501-0015-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0015-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0015-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

ZK4501-0015-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

ZK4501-0015-xxxx | Motorverlängerungsleitung 4 mm² mit M40-Kabelverschraubung, schleppkettentauglich (Servicephase)

Kontaktbelegung

Kontaktbelegung

dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,

min. Biegeradius = 158 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,

(4 x 4 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x 1,5 mm²)),

ab 25 m Motordrossel erforderlich

Mit UL- und CSA-Zulassung.

geeignet für

  • ZK4500-0015-xxxx
  • ZK4502-0015-xxxx

Produktstatus:

Servicephase

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeM40
SteckerartStecker
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenKopf B
BaugrößeM40
SteckerartKupplung
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörpermetall
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)4,00 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Signal)1 mm² (ca. AWG18)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,5 mm ± 0,3 mm (0,6102" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelorange
A1100,00 mm
A246,00 mm
B1110,00 mm
B245,00 mm
BestellangabenLänge
ZK4500-0015-xxxxxxxx = Leitungslänge in Dezimetern
xxxx = 0050Beispiellänge 5 m
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen