Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2,50 mm² (ca. AWG14) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 1 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 13,4 mm ± 0,4 mm (0,5276" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23P-M23P__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23_Bu_8__web_anschlusstechnik.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23_St_8__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 79,00 mm |
A2 | 28,00 mm |
B1 | 70,00 mm |
B2 | 20,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4501-0004-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen