![ZK4500-0017-xxxx | Motoranschlussleitung 10 mm² mit M40-Stecker, schleppkettentauglich (Servicephase)](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4500-0017-0xxx__web_preview.png)
dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 180 m/min, max. 5 m/s²,
min. Biegeradius = 225 mm (10 x AD),
(4 x 10 mm² + (2 x 1 mm²) + (2 x 1,5 mm²)),
ab 25 m Motordrossel erforderlich
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für:
- AM307x (Wicklungscode Q)
- AX5000 (40 A)
Produktstatus:
Servicephase
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 10,16 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG22 ... AWG4 (0,2 mm² ... 16 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | Rastermaß 3,50 mm |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Anschlussart Adern | Zugbügelanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG28 ... AWG14 (0,2 mm² ... 1,5 mm²) |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 10 mm² (ca. AWG8) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 1 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 20,3 mm ± 0,4 mm (0,7992" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M40-AX5000__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M40_Bu_8__web_anschlusstechnik.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/AX5000big__web_anschlusstechnik.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/AX5000S__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 100,00 mm |
A2 | 46,00 mm |
B1 | 137,00 mm |
B2 | 52,00 mm |
C1 | 19,00 mm |
C2 | 25,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4500-0017-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen