AM3043 | Servomotor 4,82 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3043 | Servomotor 4,82 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3043 | Servomotor 4,82 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3043 | Servomotor 4,82 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3043 | Servomotor 4,82 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3043 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 4,70…4,82 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.

Produktstatus:

Servicephase

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3043-wEyz-00004,70 Nm
2,76 A2500 min-1
AM3043-wGyz-00004,80 Nm
4,87 A5000 min-1
AM3043-wHyz-00004,82 Nm
5,40 A6000 min-1

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen