AM3041-wCyz-0000 | Servomotor 2,06 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3041-wCyz-0000 | Servomotor 2,06 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3041-wCyz-0000 | Servomotor 2,06 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3041-wCyz-0000 | Servomotor 2,06 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

AM3041-wCyz-0000 | Servomotor 2,06 Nm (M0), F4 (87 mm) (Servicephase)

Der trägheitsarmen Servomotor AM3041 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 230…400 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 1,95…2,06 Nm. Der trägheitsarmen Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: AM8041

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM3041-wCyz-00001,95 Nm
1,46 A3000 min-1
AM3041-wEyz-00002,02 Nm1,46…5,60 A6000 min-1
AM3041-wHyz-00002,06 Nm
5,60 A6000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM3041-wCyz-0000
MotortypSynchron Servomotor
Nennspannung480 V AC
Stillstandsdrehmoment1,95 Nm
Nenndrehmoment1,77 Nm
Spitzendrehmoment7 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung0,56 kW
Stillstandsstrom1,46 A
Spitzenstrom7,3 A
Drehmomentkonstante1,34 Nm/A
Rotorträgheitsmoment0,810 kgcm²
MotorfeedbackResolver, BiSS B, EnDat 2.1
KühlungKonvektion
AnschlusstechnikM23
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

GehäusedatenAM30xx
SchutzartIP54
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium-Druckguss
Beschichtung/Oberflächelackiert
AbmessungenAM3041-wCyz-0000
a80 j6
b19 k6
d40 mm
l100 mm
r84 mm
k (Encoder) (ohne Bremse)118,8 mm
k (Encoder) (mit Bremse)152,3 mm
k (Resolver) (ohne Bremse)118,8 mm
k (Resolver) (mit Bremse)152,3 mm
Bestellschlüssel
AM3041-wCyz-0000
uFlanschgröße
vBaulänge
w = 0glatte Welle (Vorzugstyp)
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM301x bis AM303x)
w = 2Welle mit Wellendichtring IP65 und glatter Welle (AM304x bis AM308x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM301x bis AM303x)
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder (AM304x bis AM308x)
xWicklungscode A … T
y = 0Resolver, 2-polig
y = 1Singleturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 2Multiturn-Absolutwertgeber, EnDat 2.1, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM304x: 512 Sinusperioden pro Umdrehung, AM305x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 3Singleturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = 4Multiturn-Absolutwertgeber, BiSS, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, elektronisches Typenschild, AM302x…AM308x: 2048 Sinusperioden pro Umdrehung
y = ASingleturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 16 Sinusperioden pro Umdrehung
y = BMultiturn-Absolutwertgeber, Hiperface, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, elektronisches Typenschild, AM301x: 4.096 Sinusperioden pro Umdrehung
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit Haltebremse für AM302x…AM308x
a = 0drehbare Winkelanschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 1Anschlusskabel 0,5 m mit angeschlagenen Steckern (nur für AM301x/AM302x), nur für Resolver (y = 0)
a = 3vertikale Anschlussdosen für Motor- und Feedbackkabel (nur für AM302x bis AM307x)
a = 5yTec-Stecker (nur für AM301x)
a = 6Motoranschluss über Klemmkasten (nur für AM308x)
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. Optionen wie Wellendichtring, Haltebremse, Absolutwertgeber können zur Reduktion der Nenndaten führen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen