AL2200-000x | Magnetisches Endcodersystem

AL2200-000x | Magnetisches Endcodersystem

AL2200-000x | Magnetisches Endcodersystem

AL2200-000x | Magnetisches Endcodersystem

AL2200-000x | Magnetisches Endcodersystem

Das magnetische Encodersystem (MES-System) AL2200 ist ein analoges Feedback, das in Kombination mit den Linearmotorserien AL2000 und AL8000 verwendet werden kann. Das MES nutzt das Magnetfeld der Permanentmagneten der Magnetplatte als Maßverkörperung. Es stellt, mithilfe einer eingebauten Elektronik, Inkrementalgebersignale zur Kommutierung, Geschwindigkeits- und Lageregelung zur Verfügung. Das MES liefert eine Sinus-Schwingung (1 Vss) pro 24-mm-Polteilung und eine Genauigkeit von 1/10 mm.

Produktstatus:

Servicephase | empfohlene Alternative: AL8200-000x-0000

Produktinformationen

BestellangabenAL2200-000x | Feedbacksystem
AL2200-0000ohne Anschlussstecker
AL2200-0001mit Anschlussstecker

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen