Das Zählermodul verfügt über zwei schnelle Zähler bis 100 kHz. Es zählt binäre Impulse und transportiert den Zählerstand zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Über den Eingang V/R sind die Zähler zwischen Vorwärts- und Rückwärtszählen (32 Bit) umschaltbar. Über die Torsignale (Gate-Eingänge) lassen sich die Zähler triggern: Abhängig vom Gate-Eingangspegel wird die Zählfunktion unterbunden bzw. aktiviert. Die Ausgänge können entsprechend dem Zählerstand schalten und lassen sich somit als schnelle Steuersignale für Feldgeräte nutzen. Von der Steuerung aus können der Zählerstand gesetzt, die Zählfunktion gestartet und unterbunden sowie die Ausgänge gesetzt werden. Die Baugruppe zeigt den Signalzustand der Ein- und Ausgänge durch Leuchtdioden an.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur
Produktinformationen
| Technische Daten digitale Eingänge | IP1502-Bxxx |
|---|---|
| Spezifikation | EN 61131-2, Typ 2 |
| Anzahl Eingänge | 2 Zähleingänge + 2 Gate-Eingänge + 2 Vorwärts-/Rückwärtsumschalter |
| Anschluss Eingänge | M12, schraubbar |
| Anzahl Zähler | 2 mit je 32-Bit-Zählertiefe |
| Zählfrequenz | 100 kHz (2 kHz beim Umschalten V/R) |
| Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Eingangsfilter | – |
| Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2) |
| Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2) |
| Anzahl Ausgänge | 2 x 24 V DC, 0,5 A, einzeln kurzschlussfest |
| Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
| Breite im Prozessabbild | 80 Inputs/Outputs: 2 x 32-Bit-Daten (2 x 8-Bit-Control/Status) |
| Stromaufnahme aus US (ohne Sensorstrom) | siehe Dokumentation |
| Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
| Technische Daten | IP1502-B400 |
|---|---|
| Erweiterungsmodule | – |
| Digitale Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
| Analoge Peripheriesignale | entsprechend I/O-Variante |
| Konfiguration | über KS2000 |
| Übertragungsraten | 500 kBaud |
| Businterface | 1 x M23-Buchse, 9-polig, 1 x M23-Stecker, 9-polig |
| Übertragungsmedium | LiYCY 3 x 2 x 0,22 mm² |
| Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (20…29 V DC); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
| Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig, A-kodiert; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig, A-kodiert |
| Stromaufnahme Steuerspannung | 85 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
| Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
| Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
| Übertragungszeit | ca. 1 ms bei 10 Modulen für je 32-Bit-Inputs/Outputs |
| Gewicht | ca. 350 g |
| Betriebstemperatur | 0…55 °C |
| Lagertemperatur | -25…+85 °C |
| Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
| Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
| Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
|---|---|
| Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
| Material | PA6 (Polyamid) |
| Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
| Zubehör | |
|---|---|
| ZK1020-0101-0xxx | vorkonfektioniertes IP-Link-Kabel, schleppkettentauglich |
| ZK2000-6100-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – offenes Ende |
| ZK2000-6162-0xxx | M12, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert |
| ZK2020-3200-0xxx | M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert – offenes Ende |
| ZK2020-3132-0xxx | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A‑kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, A‑kodiert |
| ZS1020-0010 | IP-Link-Stecker, 1 Stück, Stecker für den Anschluss des IP-Link-Systems |
| ZS2000-2610 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
| ZS2000-2710 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 5-polig, A-kodiert, 0,25…1,5 mm², Ø 4…8 mm |
| ZS2000-2310 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
| ZS2000-2320 | Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm |
| ZS5300-0003 | Montageplatte für Koppler Box, verzinktes Stahlblech, 270 mm x 30 mm x 1,5 mm |
| ZS5000-0014 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP65/67), für M8-Buchsen, grün, VPE = 50 Stück |
| ZS5000-0020 | Abdeckstopfen, Kunststoff (IP67) für M12-Buchsen, VPE = 50 Stück |
| ZB8801-0000 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar |
| ZB8801-0001 | Wechselklinge für M8/SW9 für ZB8801-0000 |
| ZB8801-0002 | Wechselklinge für M12/SW13 für ZB8801-0000 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen