Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2020-3132__web_dimensions.gif)
A1 | 39,60 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
B1 | 34,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3132-1000 | 0,10 m |
ZK2020-3132-0001 | 0,15 m |
ZK2020-3132-0002 | 0,20 m |
ZK2020-3132-0003 | 0,30 m |
ZK2020-3132-0004 | 0,40 m |
ZK2020-3132-0005 | 0,50 m |
ZK2020-3132-0006 | 0,60 m |
ZK2020-3132-0007 | 0,70 m |
ZK2020-3132-0008 | 0,80 m |
ZK2020-3132-0010 | 1,00 m |
ZK2020-3132-0015 | 1,50 m |
ZK2020-3132-0016 | 1,60 m |
ZK2020-3132-0020 | 2,00 m |
ZK2020-3132-0025 | 2,50 m |
ZK2020-3132-0028 | 2,80 m |
ZK2020-3132-0030 | 3,00 m |
ZK2020-3132-0035 | 3,50 m |
ZK2020-3132-0040 | 4,00 m |
ZK2020-3132-0043 | 4,30 m |
ZK2020-3132-0045 | 4,50 m |
ZK2020-3132-0050 | 5,00 m |
ZK2020-3132-0055 | 5,50 m |
ZK2020-3132-0060 | 6,00 m |
ZK2020-3132-0070 | 7,00 m |
ZK2020-3132-0075 | 7,50 m |
ZK2020-3132-0080 | 8,00 m |
ZK2020-3132-0090 | 9,00 m |
ZK2020-3132-0100 | 10,00 m |
ZK2020-3132-0120 | 12,00 m |
ZK2020-3132-0125 | 12,50 m |
ZK2020-3132-0150 | 15,00 m |
ZK2020-3132-0155 | 15,50 m |
ZK2020-3132-0170 | 17,00 m |
ZK2020-3132-0190 | 19,00 m |
ZK2020-3132-0200 | 20,00 m |
ZK2020-3132-0230 | 23,00 m |
ZK2020-3132-0450 | 45,00 m |
ZK2020-3132-0500 | 50,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen