Das SPS-Box-Modul IL2300-Cxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Anschluss der Signale erfolgt über schnappbare Steckverbinder Ø8 mm.
Produktstatus:
Servicephase | Evtl. mit anderen technischen Eigenschaften bzw. Ausstattungen bei einer Service-Bestellung oder Reparatur. Empfohlene Alternative: ${Life_cycle_alternative_product_list}
Produktinformationen
Systemdaten | Ethernet | IL230x-B90x, IL230x-C900 |
---|---|
Anzahl I/O-Stationen | nur durch IP-Adressraum begrenzt |
Anzahl I/O-Punkte | steuerungsabhängig |
Übertragungsmedium | Industrial-Ethernet-Kabel (Cat.5), 100 MBaud |
Länge zwischen Stationen | 100 m (Verteiler, Hub bis B900) |
Übertragungsraten | 10/100 MBaud |
Topologie | sternförmig über Ethernet-Hub oder -Switch |
Technische Daten digitale Ein-/Ausgänge | IL2300-Cxxx |
---|---|
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 2 |
Anzahl Kanäle | 4 Eingänge + 4 Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | Ø8, schnappbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V |
Signalspannung „1“ | 11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 2) |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | 1,5 A typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. |
Stromaufnahme aus US | siehe Dokumentation |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs + 4 Outputs |
Potenzialtrennung | Kanäle/Steuerspannung: nein, zwischen den Kanälen: nein, Steuerspannung/Feldbus: abhängig vom Bussystem |
Besondere Eigenschaften | IP-Link-Koppler |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Technische Daten | IL2300-C900 |
---|---|
Erweiterungsmodule | max. 120 mit max. 512-Byte-Input- und 512-Byte-Output-Daten |
Digitale Peripheriesignale | max. 964 Inputs und 964 Outputs |
Analoge Peripheriesignale | max. 127 Inputs und 127 Outputs |
Protokoll | TwinCAT ADS, Modbus TCP, Beckhoff-Real-Time-Ethernet (nur IL230x-B90x) |
Konfigurationsmöglichkeit | über KS2000 |
Übertragungsraten | 10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate |
Businterface | 1 x RJ45-Buchse |
Spannungsversorgung | Steuerspannung: 24 V DC (-15 %/+20 %); Lastspannung: entsprechend I/O-Variante |
Anschluss Spannungsversorg. | Einspeisung: 1 x M8-Stecker, 4-polig; Weiterleitung: 1 x M8-Buchse, 4-polig |
Stromaufnahme Steuerspg. | 30 mA + Stromaufnahme Sensorversorgung, max. 0,5 A |
Stromaufn. Lastspannung | entsprechend I/O-Variante |
Potenzialtrennung | Steuerspannung/Feldbus: nein, Steuerspannung/Ein- bzw. Ausgänge: entsprechend I/O-Variante |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | XXL-Gehäuse |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 210 mm x 26,5 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen