Die Systemmodule der Reihe MS3xxx versorgen weitere Baseplates oder beliebige externe Geräte mit Spannungen. Das Leistungsabgangsmodul MS3025-1001-2245 stellt 400…480 V DC und bis zu 25 A für zusätzliche Abnehmer zur Verfügung.
Die Sicherungen für den Leitungsschutz sind über eine seitliche Sicherungsklappe zugänglich und austauschbar.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025
Produktinformationen
Technische Daten | MS3025-1001-2245 |
---|---|
Produktgruppe | System-Module |
Kategorie/Ausführung | Leistungsabgang |
Ausgangsspannung/-strom, extern | 400 V AC/25 A |
Anschlusstechnik Ausgang, extern | B23-Hybridsteckverbinder |
Ausgang Absicherung | Schmelzsicherung, austauschbar |
Gehäusedaten | R2S2T3 KR17 |
---|---|
Baseplate-Schnittstelle | Datensteckverbinder (1-reihig) |
Anzahl Steckplätze | 1 |
Betriebstemperatur | 0…50 °C |
Lagertemperatur | -25…85 °C |
Schutzart | IP65/67 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL (in Vorbereitung) |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen