MS2204-0002-1112 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, EtherCAT, 24 V DC/4 A, M12

MS2204-0002-1112 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, EtherCAT, 24 V DC/4 A, M12

MS2204-0002-1112 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, EtherCAT, 24 V DC/4 A, M12

MS2204-0002-1112 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, EtherCAT, 24 V DC/4 A, M12

MS2204-0002-1112 | EtherCAT-Leistungseinspeisung, mit Weiterleitung, EtherCAT, 24 V DC/4 A, M12

The MX-System series | # 4: Die System-Module

The MX-System series | # 4: Die System-Module

Die Systemmodule der Reihe MS2xxx versorgen die Baseplates und binden das MX-System in das EtherCAT-Netzwerk ein. Das Leistungseinspeisemodul MS2204-0002-1112 ermöglicht die Anbindung an eine bestehende EtherCAT-Topologie. Ein separater Anschluss stellt 24 V DC und bis zu 4 A von extern für das System zur Verfügung.

 

Zusätzlich besitzt das MS2204-0002-1112 einen EtherCAT-Abzweig, um weitere Geräte oder gesamte EtherCAT-Stränge anzubinden sowie einen schaltbaren und abgesicherten 24-V-DC-Abgang der Basisspannung UB, der beispielsweise für die Versorgung eines Bedienpanels verwendet werden kann.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMS2204-0002-1112
ProduktgruppeSystem-Module
Kategorie/AusführungEtherCAT-Leistungseinspeisung
Eingangsspannung/-strom, extern24 V DC/4 A
Anschlusstechnik Einspeisung, externM12-Steckverbinder
Ausgangsspannung/-strom, extern24 V DC/4 A
Anschlusstechnik Ausgang, externM12-Steckverbinder
Ausgang AbsicherungeFuse
EtherCAT-EinleitungM12-Steckverbinder
EtherCAT-WeiterleitungM12-Steckverbinder
GehäusedatenR1S1T2
Baseplate-SchnittstelleDatensteckverbinder (1-reihig)
Anzahl Steckplätze1
Betriebstemperatur0…50 °C
Lagertemperatur-25…85 °C
SchutzartIP65/67
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen