MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23,  1-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23,  1-Kanal-Analog-Eingang, M12

MR4107-1041-2245 | 1-Kanal-Solid-State-Relais, austauschbare Sicherungen, 400 V AC/7 A, Differenzstrommessung, B23, 1-Kanal-Analog-Eingang, M12

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

The MX-System series | # 8: Die Relais-Module

Die Relais-Module der Reihe MRxxxx ermöglichen das direkte Schalten großer Leistungen und sind darüber hinaus vielseitig einsetzbar. Das Relais-Modul MR4107-1041-2245 wird zum Anschluss einer ohmschen oder induktiven 3-phasigen AC-Last verwendet.

 

Der Solid-State-Relais-Ausgang wird über einen hybriden B23-Steckverbinder mit der AC-Last verbunden. Die Strombelastbarkeit je Phase beträgt 7 A. Darüber hinaus verfügt das MR4107-1041-2245 über einen analogen Eingang auf einem separatem M12-Steckverbinder, der RTDs und TCs zur Temperaturmessung verarbeiten kann. Zusätzlich ist die Differenzstrommessung integriert.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 1. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenMR4107-1041-2245
ProduktgruppeRelais-Module
Kategorie/AusführungSolid-State-Relais
Kanäle1
Ausgangsspannung/-strom400 V AC/7 A
Signaleingang1 x RTD/TC
Signaleingang AnschlusstechnikM12-Steckverbinder
Differenzstrommessungja

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen