MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

MO6224-0039-1112 | I/O-Modul, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

Das IO-Link-Modul MO6224-0039-1112 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Auf den Class-B-Ports steht eine zusätzliche Versorgungsspannung für IO-Link-Devices mit höherem Strombedarf zur Verfügung. Die Verbindung zu den Feldgeräten erfolgt über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Dafür hat das Modul für jeden Kanal eine M12-Ausgangsbuchse.

In dem Modul integriert sind die Funktionen Absicherung der 24 V DC für jeden Ausgangskanal (PIN 2 der M12-Stecker) sowie für die Elektronik Versorgung (Pin 1 der M12-Stecker). Die integrierte TwinSAFE-Technologie gewährleistet die sichere Abschaltung der Versorgungsspannung auf den Pins 2 und 5 der M12-Stecker.

IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool.

Produktstatus:

Produktankündigung

Produktinformationen

Technische DatenMO6224-0039-1112
ProduktgruppeI/O-Module
Kategorie/AusführungKommunikation/Gateways
TypIO-Link, Master/Controller
Kanäle4
AnschlusstechnikM12
IO-Link Port ClassClass B
DatenrichtungBidirektional
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
Sicherheitsfunktionensichere Abschaltung
Ausgangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsstrommax. 3,5 A pro Kanal
Einspeisespannung aus Backplane24 V DC
Baseplate-SchnittstelleDatenstecker
Diagnoseja, Status und Live-Daten via App
Distributed Clocksja
Hot Swapja
TwinCAT-VersionTwinCAT 3
Gewichtca. 250 g
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL (in Vorbereitung)
GehäusedatenR1S1T2
Abmessungen (B x H x T)30 mm × 110 mm × 72 mm
Anzahl Reihen1
Anzahl Steckplätze1
MaterialZinkdruckguss
KühlungKonvektion
Betriebs-/Lagertemperatur0…+50 °C/-25…+85 °C
Schutzart/EinbaulageIP65/67/beliebig

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen