LösenAnheftenSchließen

Unternehmenszentrale Schweiz
Beckhoff Automation AG

Rheinweg 7
8200 Schaffhausen, Schweiz

+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/

Technischer Support Schaffhausen (Deutsch)

+41 52 633 40 40
support@beckhoff.ch
Kontaktformular

Technischer Support Arbon (Deutsch)

+41 71 447 10 80
support@beckhoff.ch

Technischer Support Lyssach (Deutsch)

+41 34 447 44 88
support@beckhoff.ch

Technischer Support Yverdon (Französisch)

+41 24 447 27 00
support@beckhoff.ch

Technischer Support Losone (Italienisch)

+41 91 792 24 40
support@beckhoff.ch

MO6xxx | I/O-Module, Kommunikation

Die I/O-Module MO6xxx sind EtherCAT-Gateways zu weiteren Bussystemen, wie zum Beispiel PROFINET, EtherNet/IP oder IO-Link. Diese gibt es zum Teil als Master- oder als Device-Ausführung. Mit EtherCAT als Kommunikationsbasis auf der Baseplate kann das MX-System bei Bedarf einfach und flexibel um MO6xxx-Module erweitert werden. So können ganze Maschinenteile oder weitere Geräte angebunden werden, die keine EtherCAT-Schnittstelle besitzen.

Ihre Auswahl:
    • MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

      MO6021-0000-1112 | I/O-Modul, 1-Kanal-Kommunikations-Interface, seriell, RS422/RS485, M12

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6070-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

      MO6070-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6070-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen

      MO6070-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

      MO6071-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6071-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen

      MO6071-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, vorinstallierte Lizenzen

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6072-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, mit batteriegestützter RTC

      MO6072-0000-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, mit batteriegestützter RTC

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6072-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, mit batteriegestützter RTC, vorinstallierte Lizenzen

      MO6072-0033-1110 | Kommunikations-Interface, License-Key für TwinCAT 3.1, mit batteriegestützter RTC, vorinstallierte Lizenzen

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6224-0020-1112 | 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

      MO6224-0020-1112 | 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class A, M12

      Produktstatus:
      Produktankündigung
    • MO6224-0039-1112 | 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

      MO6224-0039-1112 | 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO-Link, Master, Class B, M12, TwinSAFE

      Produktstatus:
      Produktankündigung