![AT2100-0012-0001 | XTS-Starterkit mit NCT-Funktionalität, 1000 mm gerade Länge (mit offenem Ende), 4 Mover mit NCT-Basiselektronik](https://multimedia.beckhoff.com/media/at2100-0012-0001_persepktive__web_preview.png)
Die XTS-Starterkits mit NCT-Funktionalität ermöglichen als mechatronische XTS-Einheit eine Plug-and-play-Lösung für den schnellen und effektiven XTS-Einstieg. Auf den bewegten XTS-Movern steht mit NCT eine Spannungsversorgung und eine synchrone Echtzeit-Datenkommunikation zur Verfügung. Die Mover lassen sich zu mobilen Handling- und Bearbeitungsstationen erweitern. Neben dem bisherigen reinen Produkttransport sind durch NCT-Prozessabläufe direkt auf dem Mover möglich. Die XTS-Starterkits mit NCT-Funktionalität ermöglichen hierbei, besonders einfach den Einsatz von verschiedenen Sensoren und Aktoren zu testen. Mechanische Versuche und Programmierungen eigener Bewegungsprofile sind einfach möglich. Das Starterkit ist in drei verschiedenen Baulängen mit unterschiedlichen Moveranzahlen verfügbar.
Basisbestandteile
- Funktionsfähiger Gesamtaufbau mit Motormodulen, Führungsschienen und Mover mit NCT-Elektronik
- betriebsbereiter Schaltschrank inkl. leistungsfähigem Industrie-PC
- Lizenzen für TwinCAT NC PTP und XTS-Software
- 1 Tag Support und Programmierunterstützung mit einem Beckhoff Applikationsingenieur
Lieferumfang
- 3 x AT2100-0250, Motormodul mit integrierter NCT-Funktionalität, gerade
- 1 x AT2102-0250, Motormodul (Einspeisung) mit integrierter NCT-Funktionalität, gerade
- 3 x AT8300-1100-0100, Mover (AT9014-1070-0550) mit NCT-Basiselektronik
- 1 x AT8300-1200-0100, Mover (AT9014-1070-1550, Mover 1) mit NCT-Basiselektronik
- 1 x ZK7A30-3155-B050, Einspeiseleitung, 5 m
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Bezeichnung/Bestellangabe |
---|---|
AT2100-0011-0001 | XTS-Starterkit mit NCT-Funktionalität, 500 mm gerade Länge (mit offenem Ende), 2 Mover mit NCT-Basiselektronik |
AT2100-0012-0001 | XTS-Starterkit mit NCT-Funktionalität, 1000 mm gerade Länge (mit offenem Ende), 4 Mover mit NCT-Basiselektronik |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen