![AA3033-4xyz | Elektrozylinder 6250 N (Fmax), 1,0 m/s (vmax)](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa3033__web_preview.png)
Die Elektrozylinder der Serie AA3000 sind der ideale Direktantrieb für lineare Applikation mit hohen Prozesskräften und -geschwindigkeiten. Dabei treffen die Vorteile hinsichtlich Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzüge der Servotechnik, wie geregelte Positionierung, sicheres Halten im Stillstand und hohe Effizienz. Die integrierte Mechanik aus präzisen Wälzlagern, Kugelgewindetrieb und Führung sorgt für eine spielfreie, rein translatorische Bewegung.
Am Wellenende der Spindel ist ein Außengewinde, auf welchem handelsübliche Adapter wie z. B. Kugelköpfe oder Spannhaken aus dem Pneumatik-/Hydrauliksortiment montiert werden können. Das Flanschmaß des Elektrozylinders ist an die ISO 15552 angelehnt und verfügt beidseitig über Anschraubpunkte, falls eine Applikation z. B. eine Schwenkaugenanbindung erfordert. Durch diese Kompatibilität fällt der Umstieg von der Pneumatik auf die elektrische Antriebstechnik besonders leicht.
Der verbaute, sichere 24-Bit-Multiturn-Encoder bietet, neben der hohen Auflösung, die Vorteile von OCT und elektronischem Typenschild für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme mit dem bekannten Drive Manager. Als Optionen sind eine andere Spindelsteigung oder eine spielfreie Haltebremse verfügbar.
Highlights
- basierend auf der bewährten AM8000-Antriebstechnik
- kompakte Abmessungen dank vollintegrierter Mechanik
- einfaches Umrüsten von pneumatischen Applikationen durch Kompatibilität zu ISO 15552
- vereint die Kraft, Dynamik und Kompaktheit von Pneumatik mit der Regelbarkeit und Effizienz eines elektrischen Servoantriebs
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Spitzenkraft | Dauerkraft | Max. Geschwindigkeit | Max. Beschleunigung |
---|---|---|---|---|
AA3033-2xyz | 12.500 N | 3700 N | 0,50 m/s | 10 m/s² |
AA3033-4xyz | 6250 N | 1850 N | 1,0 m/s | 20 m/s² |
Produktinformationen
Technische Daten | AA3033-4xyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor mit integriertem Spindelantrieb |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Spitzenkraft | 6250 N |
Dauerkraft | 1850 N |
Spitzenstrom | 15 A |
Dauerstrom | 4,7 A |
Max. Geschwindigkeit | 1,0 m/s |
Max. Beschleunigung | 20 m/s² |
Max. Hub | 200 mm |
Spindelsteigung | 10 mm mit Verdrehsicherung |
Kühlung | Konvektion |
Motorfeedback | OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Multiturn-Absolutwertgeber |
Anschlusstechnik | itec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AA3xxx |
---|---|
Schutzart | IP50, IP54 mit Entlüftungsschlauch anstelle des Entlüftungsstopfens |
Bauform | Flansch nach ISO 15552, Flanschmontage nach IM B14, IM V18, IM V19 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa3x33__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AA3033-4xyz |
---|---|
a | 45 f8 |
b | M16 x 1,5 |
d | 32 mm |
l | 56,5 mm |
r | 75 mm |
k | 380 mm (Die Bestelloption z (Haltebremse) hat keinen Einfluss auf die Gesamtlänge des Motors) |
Bestellschlüssel
AA3033-4xyz | |
---|---|
x = 3 | 200 mm Hub |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen