![AA2518 | Eisenloser Tubularmotor mit Wasserkühlung](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa2518__web_main_preview.png)
Der eisenlose Tubularmotor AA2518 führt eine translatorische Bewegung vollkommen rastmomentfrei aus und ermöglicht somit nicht nur dynamische, sondern auch sehr gleichmäßige und hochaufgelöste Bewegungsprofile. Dabei benötigt er kein weiteres mechanisches Element, wie z. B. eine Spindel. Durch seine kompakte Bauweise sowie die hohe Präzision und Dynamik, eignet sich der Motor ideal für den Einsatz z. B. in Verpackungs- und Werkzeugmaschinen sowie in der Papier-, Textil- und Lebensmittelindustrie.
Der wassergekühlte Tubularmotor AA2518 bietet 1.050 N Spitzenkraft und eine maximale Geschwindigkeit von 8 m/s bei 300 N Nennkraft. Betreiben lässt sich der Motor an unseren AX5000 oder AX8000 in Kombination mit handelsüblichen Lineargebern. Aufgrund der minimierten Mechanik und dementsprechend weniger beweglichen Teilen, ist er einerseits ohne großen Aufwand in die jeweilige Maschine oder Anlage zu integrieren und andererseits äußerst kompakt sowie kostengünstig einsetzbar. Im System ist der AA2518 sowohl spiel- als auch verschleißfrei, sodass deutlich geringere Wartungskosten als z. B. beim Spindeleinsatz entstehen. Typisch für einen Linearmotor kann die Bewegung, je nach Bedarf, entweder über das Primär- oder das Sekundärteil erfolgen, wobei der Tubularmotor noch den zusätzlichen Vorteil der hohen Schutzart IP65 bietet.
Die zugehörigen Magnetstangen für unterschiedliche Hublängen und anschlussfertige Leitungen sind ebenfalls im Produktportfolio enthalten.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage
Produktinformationen
Technische Daten | AA2518-2HN0-1001 |
---|---|
Motortyp | tubularer Synchron-Linearmotor |
Nennanschlussspannung | 100…480 V AC |
Spitzenkraft | 1050 N |
Dauerkraft | 370 N |
Spitzenstrom | 15 A |
Dauerstrom | 4,7 A |
Max. Geschwindigkeit | 8 m/s |
Kühlung | Wasserkühlung |
Anschlusstechnik | itec®-Stecker |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | AA251x |
---|---|
Schutzart | IP65 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | hartanodisiert, schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/aa2518__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AA2518 |
---|---|
b | 70 mm |
l | 293 mm |
ha | 120 mm |
hb | 151,37 mm |
lm | 766 mm/1000 mm |
hm | 35 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
AA2518-2HN0-1001 | Primärteil: Tubularmotor, 400/480 V AC, Fn = 370 N, In = 4,7 A, Wasserkühlung, mit itec®-Stecker |
AA2500-0766-0000 | Sekundärteil: Magnetstange, lm = 766 mm |
AA2500-1000-0000 | Sekundärteil: Magnetstange, lm = 1000 mm |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen