Der Servomotor AM8763 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 29,00 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R6 (189 mm) und Baulänge 3 hat einen Wellendurchmesser b=32 k6 und ein freies Wellenende von d=58 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8763-wNyz | 29,00 Nm | 17,20 A | 3000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen