Der Servomotor AM8751 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 4,90 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R5 (134 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b=24 k6 und ein freies Wellenende von d=50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsdrehmoment | Stillstandsstrom | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8751-wGyz | 4,90 Nm | 4,75 A | 5000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen