![AM8751-wGyz | Servomotor mit eloxiertem Gehäuse 4,90 Nm (M0), R5 (134 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/am875x__web_preview.png)
Der Servomotor AM8751 mit eloxiertem Gehäuse ist ausgelegt für den Einsatz in der Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie. Er eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V. Der mit OCT-Kabeldirektabgang ausgestattete Motor besitzt ein Stillstandsdrehmoment von 4,90 Nm. Der Servomotor mit dem Flanschmaß R5 (134 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b=24 k6 und ein freies Wellenende von d=50 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Angaben für 400 V AC | AM8751-wGyz |
---|---|
Motortyp | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Nennspannung | 100…480 V AC |
Stillstandsdrehmoment | 4,90 Nm |
Nenndrehmoment | 4,40 Nm |
Spitzendrehmoment | 17,76 Nm |
Nenndrehzahl | 5000 min-1 |
Nennleistung | 2,30 kW |
Stillstandsstrom | 4,75 A |
Spitzenstrom | 20,90 A |
Drehmomentkonstante | 1,03 Nm/A |
Rotorträgheitsmoment | 2,25 kgcm² |
Motorfeedback | Resolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild |
Kühlung | Konvektion |
Anschlusstechnik | M23-speedtec®-Kupplung oder Direktanschluss für AX5000/AX8000 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung), EAC |
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.
Gehäusedaten | AM87xx |
---|---|
Schutzart | IP69K exklusive Wellendurchführung |
Bauform | Flanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | eloxiert |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/am87xx__web_dimensions.gif)
Abmessungen | AM8751-wGyz |
---|---|
a | 95 j6 |
b | 24 k6 |
d | 50 mm |
l | 115 mm |
r | 134 mm |
k (ohne Bremse) | 146 mm |
k (mit Bremse) | 192 mm |
Bestellschlüssel
AM8751-wGyz-caaa | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle mit Wellendichtring IP69K exklusive Wellendurchführung |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 und Wellendichtring IP69K exklusive Wellendurchführung |
y = 0 | 2-Kabel-Standard: Feedback Resolver |
y = G | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
y = H | One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx) |
z = 0 | ohne Haltebremse |
z = 2 | ohne Haltebremse, mit Sperrluftanschluss |
z = 1 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse |
z = 3 | mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, mit Sperrluftanschluss |
c = 0 | Motoranschluss über M23-speedtec®-Stecker, Leitungslänge definierbar über aaa(1) |
c = 2 | Direktanschluss für AX5000 bis 25 A (X13+X14), Leitungslänge definierbar über aaa |
c = 3 | Direktanschluss für AX8000 (X13), Leitungslänge definierbar über aaa |
aaa | Kabelanschlusslänge in Dezimetern |
(1) Motoranschlussleitung ZK4500-80x3-xxxx/ZK4800-80x3-xxxx mit M23-speedtec®-Stecker muss in gewünschter Länge mitbestellt werden. | |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen