AM8561-wHyz | Servomotor mit erhöhtem Trägheitsmoment 17,1 Nm (M0), F6 (142 mm)

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, OCT, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Resolver, Rückansicht

Der High-Inertia-Servomotor AM8561 eignet sich für Antriebslösungen mit erhöhtem Trägheitsmoment für Gleichlauf und optimale Massenanpassung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 12,8…17,1 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der High-Inertia-Servomotor mit Flanschmaß F6 (142 mm) und Baulänge 1 hat einen Wellendurchmesser b = 32 k6 und ein freies Wellenende von d = 58 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8561-wGyz12,8 Nm4,00 A1500 min-1
AM8561-wJyz12,8 Nm7,80 A3000 min-1
AM8561-wMyz12,8 Nm13,1 A5000 min-1
AM8561-wHyzJa17,1 Nm5,20 A1400 min-1
AM8561-wLyzJa17,1 Nm10,1 A3000 min-1
AM8561-wNyzJa15,5 Nm15,8 A5000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8561-wHyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment17,1 Nm
Nenndrehmoment16,1 Nm
Spitzendrehmoment37,1 Nm
Nenndrehzahl1400 min-1
Nennleistung2,36 kW
Stillstandsstrom5,20 A
Spitzenstrom13,9 A
Drehmomentkonstante3,30 Nm/A
Rotorträgheitsmoment48,2 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber
OCT, 18 Bit, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
OCT, EnDat 3, 19 Bit, SIL-3-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
Kühlungexterne axiale Belüftung
AnschlusstechnikM23-speedtec®-Stecker
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx mit Lüfter
Schutzartwählbar IP20, IP65
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AbmessungenAM8561-wHyz
a130 j6
b32 k6
d58 mm
l165 mm
r142 mm
k (ohne Bremse)311 mm
k (mit Bremse)351 mm
Bestellschlüssel
AM8561-wHyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss (nicht für AM801x)
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss (nicht für AM801x)
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 1One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 18 Bit
y = 2One Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 18 Bit
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM856x)
y = GOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = IEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
y = JEnDat 3; One Cable Technologie für Power und Feedback; Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 19 Bit, SIL-3-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx), nur für AM802x bis AM807x
z = ALüfter IP20, ohne Haltebremse, für AM855x, AM856x(1)
z = BLüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM855x, AM856x(1)
z = CLüfter IP65, ohne Haltebremse, für AM855x, AM856x(2)
z = DLüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM855x, AM856x(2)
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen