Der Niederspannungs-Servomotor AM8122 eignet sich für hochdynamische Antriebslösungen in kompakter Bauform im Spannungsbereich < 50 V DC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von < 1,5 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der Niederspannungs-Servomotor mit Flanschmaß F2 (58 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 9 k6 und ein freies Wellenende von d = 20 mm.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Stillstandsstrom | Stillstandsdrehmoment | Nenndrehzahl |
---|---|---|---|
AM8122-wFyz | 4,0 A | 0,80 Nm | 2000 min-1 |
AM8122-wJyz | 8,0 A | 0,80 Nm | 4500 min-1 |
AM8122-wNyz | 14,0 A | 0,80 Nm | 8000 min-1 |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen