AM8074-wUyZ | Servomotor 129 Nm (M0), F7 (194 mm)

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten, Rückansicht

Servomotor mit Lüfter, Klemmkasten, Rückansicht

Der Standard-Servomotor AM8074 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsmoment des Motors ist wicklungsabhängig und liegt im Bereich von 92…129 Nm. Der Standard-Servomotor mit Flanschmaß F7 (194 mm) und Baulänge 4 hat einen Wellendurchmesser b = 38 k6 und ein freies Wellenende von d = 80 mm.

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenLeistungsgesteigerte Variante mit LüfterStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8074-wNy092,0 Nm17,9 A1000 min-1
AM8074-wNy192,0 Nm17,9 A1000 min-1
AM8074-wRy092,0 Nm34,9 A2000 min-1
AM8074-wRy192,0 Nm34,9 A2000 min-1
AM8074-wTy092,0 Nm49,8 A2500 min-1
AM8074-wTy192,0 Nm49,8 A2500 min-1
AM8074-wRyZJa129 Nm25,8 A1000 min-1
AM8074-wTyZJa129 Nm49,4 A2000 min-1
AM8074-wUyZJa129 Nm69,2 A3000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8074-wUyZ
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment129 Nm
Nenndrehmoment24,5 Nm
Spitzendrehmoment355 Nm
Nenndrehzahl3000 min-1
Nennleistung7,7 kW
Stillstandsstrom69,2 A
Spitzenstrom127 A
Drehmomentkonstante1,86 Nm/A
Rotorträgheitsmoment180 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
Hiperface, Multiturn-Absolutwertgeber
Kühlungexterne axiale Belüftung
AnschlusstechnikKlemmkasten
Umgebungstemperatur (Betrieb)+5…+40 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus, EAC

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx mit Lüfter
Schutzartwählbar IP20, IP65
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
AM807x | Servomotor 31,8 – 72,6 Nm (Stillstandsdrehmoment)
AbmessungenAM8074-wUyZ
a180 j6
b38 k6
d80 mm
l215 mm
r194 mm
k (ohne Bremse)507,5 mm
k (mit Bremse)568,5 mm
Bestellschlüssel
AM8074-wUyZ
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = 42-Kabel-Standard: Feedback Multiturn, Absolutwertgeber SKM36, 128 SinCos-Perioden (nur für AM806x, AM807x und AM856x)
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = ALüfter IP20, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(1)
z = BLüfter IP20, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x
z = CLüfter IP65, ohne Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x(2)
z = DLüfter IP65, mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse, für AM805x, AM806x, AM807x, AM855x, AM856x
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen